(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Negative Type Wiper Tip WNMG (WF Breaker)

Negative Type Wiper Tip WNMG (WF Breaker)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      151,136VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· New design wiper cutting blade shape achieves high efficiency machining
· WF breaker (improved machining efficiency)
· Supports high feed rates to reduce machining time.
· Achieves high efficiency machining
· Excellent scrap processing performance over a wide range of machining tasks

Part Number
WNMG080404WF-CA510
WNMG080404WF-CA515
WNMG080404WF-CA525
WNMG080404WF-CA530
WNMG080404WF-PV710
WNMG080404WF-PV720
WNMG080404WF-TN610
WNMG080404WF-TN620
WNMG080408WF-CA510
WNMG080408WF-CA515
WNMG080408WF-CA525
WNMG080408WF-CA530
WNMG080408WF-PV710
WNMG080408WF-PV720
WNMG080408WF-TN610
WNMG080408WF-TN620
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose R Remarks

178,228 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.4Material: CA510

178,228 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.4Material: CA515

178,228 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.4Material: CA525

178,228 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.4Material: CA530

165,478 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.4Material: PV710

165,478 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.4Material: PV720

151,136 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.4Material: TN610

151,136 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.4Material: TN620

178,228 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.8Material: CA510

178,228 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.8Material: CA515

178,228 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.8Material: CA525

178,228 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.8Material: CA530

165,478 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more 0.8Material: PV710

165,478 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.8Material: PV720

151,136 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.8Material: TN610

151,136 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more 0.8Material: TN620

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape W (Hexagonal) work material Steel / Stainless Steel Breaker Use Finish
Rake angle Negative Inscribed Circle Diameter(mm) 12.7 Thickness(mm) 4.76
Hole Diameter(mm) 5.16 Applicable Holders Outer Diameter: PWLN/DWLN/WWLN, Internal Diameter: S–PWLN/A–DWLN/S–WWLN08-E Cutting Angle(°) 95