(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spiral Air Hose TSAH

Spiral Air Hose TSAH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      391,598VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Product pictures are representations.​

Product Description

[Features]
Reliable connection with a single-action
Easy to attach and remove
The shape to prevent hose breakage and entanglement
[Applications]
Hose for supplying air

Part Number
TSAH-5810
TSAH-583
TSAH-585
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

600,870 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

391,598 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

458,231 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hose / Air Reel