(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
75A0.02 |
75A0.03 |
75A0.04 |
75A0.06 |
75A0.07 |
75A0.11 |
75A0.12 |
75A0.15 |
75A0.25 |
75A0.50 |
75A0.60 |
75A1.00 |
75A3.00 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Measuring Range (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
619,228 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 0.02 ±0.003 | 4 | ||
569,123 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 0.03 ±0.003 | 4 | ||
518,840 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 0.04 ±0.003 | 4 | ||
518,855 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 0.06 ±0.003 | 4 | ||
518,923 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 0.07 ±0.004 | 4 | ||
485,455 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 0.11 ±0.005 | 4 | ||
485,431 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 0.12 ±0.005 | 4 | ||
485,455 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 0.15 ±0.005 | 4 | ||
485,566 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 0.25 ±0.005 | 5 | ||
669,743 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.50 ±0.008 | 7 | ||
669,743 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 0.60 ±0.008 | 8 | ||
670,071 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1.00 ±0.010 | 11 | ||
3,181,495 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 3.00 ±0.010 | 26 |
Loading...Tải…
Number of Sheets(sheet) | 1 | Length(mm) | 75 | Leaf Width(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Leaf Shape | Type A | Material | SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more) |