(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
marking needle

marking needle

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      524,033VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The cutting edge is replaceable.
Materials: Cutting edge: chrome vanadium alloy steel
Chrome-plated finish (grip: knurled black finish).

Part Number
700-190CN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

524,033 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Double-core type scribing needle Shaft Diameter(mm) 3.5 Tip specifications Carbide tip
Single Product/Set Classification Single Item Overall Length(mm) 190 Grip diameter(mm) 7.8
Mass(g) 28

Please check the type/dimensions/specifications of the part 700-190CN in the marking needle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 700-190CN trong chuỗi marking needle.