(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· 2-flute long end mill for copper electrode, aluminum and plastic.
Part Number |
---|
DXL-3 |
DXL-4 |
DXL-5 |
DXL-6 |
DXL-10 |
DXL-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade length (ℓ) (mm) | (γ) Neck Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,350,753 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 9 | ||
2,818,975 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 20 | 9 | ||
3,255,590 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | - | 9 | ||
3,004,982 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | - | ||
5,433,216 VND | 1 Piece(s) | Quote | - | - | ||
7,393,554 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | - |
Loading...Tải…
work material | Aluminum / Copper / Resin | Type | Square | Coating | Non-Coated |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Flat Surface / Side Surface | Blade tip shape | Sharp Corner | Torsion Angle (θ) | Weak Helix (15 to 25°) |