(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

F Series Vise

F Series Vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,535,040VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The F Series vise is made of forged steel and boasts a tensile strength of 5,273 kgf/cm2. Unlike cast iron vises, the glossy and rugged forged steel vise is not bulky. It also adopts a patented parallel jaw alignment system. Excellent functionality guarantees accurate clamping operation and a long service life.
· The whole body is composed of forged steel.
· Rolling double lead acme screw.
· Steel handle with rubber ring that prevents pinching.
· Provides a wide work area.
· A standard jaw for fixing pipes.
· A large reinforced anvil.
· The surface effect treatment slide enables smooth and accurate operation.
· Forged steel swivel base equipped with two fixing bolts.

 
Part Number
66987
66992
66997
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Jaw Width
(mm)
Opening width
(mm)
Length
(mm)
Guide Width
(mm)
Anvil Size
(mm)
Pedestal Diameter
(mm)
Hole Pitch Width
(mm)
Applicable Pipe Diameter (Nominal Diameter)
(inch)
Height
(mm)
Mass
(g)

19,535,040 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4.1/2" Forged Vise1251553555080 x 751551153/8-316511,900

25,280,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5" Forged Vise14521046055100 x 951851501/2-3.1/219021,600

31,327,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6" Forged Vise16523552070125 x 1151851501/2-423028,600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hole Diameter(mm) 15.23