(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Use when air nippers, etc. are integrated into machinery.
· Can be mounted to the main body of round air nippers without a lever.
· Can freely be adjusted to any angle.
Part Number |
---|
SVM20 |
SVM30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco code | Applicable main body | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,342,126 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 852-3520 | MR20M no lever type / outer diameter ø45 | 325 | ||
4,648,106 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 852-3521 | MR30AM no lever type / outer diameter ø56 | 367 |
Loading...Tải…
Type | Other Related Accessory | Depth(mm) | 60 | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 59 |