(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Glycerin Pressure Gauge (D Frame Embedded Type)

Glycerin Pressure Gauge (D Frame Embedded Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,260,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· This product features excellent corrosion resistance due to wetted components and a case made of stainless steel, and also demonstrates excellent moisture resistance.
· With the inclusion of a safety window (blow-out disc) on the upper part of the instrument, if the Bourdon tube bursts, destruction of the glass is prevented.
· Arrow-shaped safety marks can be mounted on the pressure gauge case and can be set to any pressure value.
· A dry model that is not filled with glycerin can be manufactured.

 
Part Number
GV55-173/0-0.1MPA
GV56-183-4000-35MPA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPressure Range
(Mpa)
Size
(mm)
Connector Size Screw Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

3,260,833 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 0–0.160R1/41658Approx. 300

5,153,495 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0~3575R3/81866.5Approx. 400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Glycerin Pressure Gauge Material Stainless Steel (SUS304) Accuracy ±1.5% FS
Material Details Bourdon tube / connector: SUS316