(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Test Lead TL-36
[Specifications]
IEC61010 CAT.Ⅳ 600V
IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V
Product Type: Other Accessory
Compatible Model: KP1
Length: Approximately 1500mm
Product Type | Other Accessory | Compatible Model | KP1 | Length(mm) | Approximately 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | IEC61010 CAT.Ⅳ 600V、IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V |