(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Alligator Clips Extra Large CL-DG3a

Alligator Clips Extra Large CL-DG3a
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      474,743VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

SANWA ELECTRIC MEASUREMENT/TESTER ACCESSORIES ALLIGATOR CLIP EXTRA LARGE (CL-DG3a).

 
Part Number
CL-DG3A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

474,743 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Accessory Details Type For insertion of test lead end Compatible Model Compatible test lead model: TL-21a, TL-23a, TL-25a
Length(mm) Approx. 300 Specifications IEC61010 CAT.Ⅲ 600V

Please check the type/dimensions/specifications of the part CL-DG3A in the Alligator Clips Extra Large CL-DG3a series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CL-DG3A trong chuỗi Alligator Clips Extra Large CL-DG3a.