(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
AE702 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,603,664 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Manual Type Crank Pulley Puller
[Applications]
· This tool is used to remove crank pulleys.
* The Crank Pulley Holder (AE701) or Clamp Pulley Holding Plate (CPH1) is required when removing the crank pulley.
* This tool cannot be used with the Claw Type Crank Pulley Puller (AE11).
[Features]
· Lightweight and compact, suitable for working in confined places.
· Stroke is adjustable with 2 types of adapters.
[Example of work]
When using Crank Pulley Holder (AE701)
(1) Set Crank Pulley Holder (AE701) in the crank pulley and remove the locking bolt.
(2) Select a combination for adapters A and B and attach to the crank pulley holder.
Select a combination for adapters A and B according to the crank pulley drawing stroke.
(3) Stop the pulley with the spinner handle and turn the crank pulley puller screw with a 22 mm offset or drive tool to remove the crank pulley.
Part Number |
---|
AE702 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,603,664 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.