(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Bit <Long>

Hex Bit &lt;Long&gt;

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of T-17L

  • Tip Type
    Hex Type
  • Overall Length(mm)
    108
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Dimension S1(mm)
    17
  • Dimension S2(mm)
    17
  • Type
    B
  • Applicable Part No.
    BT4-17L (12.7 sq)
Part Number
T-17L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

334,673 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Tip Type
    Hex Type
  • Overall Length(mm)
    108
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Dimension S1(mm)
    17
  • Dimension S2(mm)
    17
  • Applicable Part No.
    BT4-17L (12.7 sq)
  • Type
    B

Product Description

[Features]
・ The replacement bits are a set of bit x 1 and set screw x 1.

Specifications of T-17L

  • Tip Type
    Hex Type
  • Overall Length(mm)
    108
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Dimension S1(mm)
    17
  • Dimension S2(mm)
    17
  • Type
    B
  • Applicable Part No.
    BT4-17L (12.7 sq)
Part Number
T-17L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

334,673 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1