(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

General-Purpose Pressure Gauge (Star Gauge), Round Flange (B-Type)

General-Purpose Pressure Gauge (Star Gauge), Round Flange (B-Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      523,255VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A pressure gauge used to measure air, water, oil, etc., for measuring constant pressure.
[Features]
・ For constant pressure measurement where the rate of instantaneous pressure change does not exceed 3% of full scale per second.
・ The manufacturing complies with JIS7501-1 Bourdon tube pressure gauge.
・ It is a low price.
・ High quality and high performance.
・ The case and cover are electroplated for excellent durability.
[Applications]
・ The fluid can be used for air, oil or water.

Part Number
BT3/8X75X0.16MPA
BT3/8X75X0.25MPA
BT3/8X100X0.16MPA
BT3/8X100X0.25MPA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPressure Range
(Mpa)
Surface diameter
(φ)

666,681 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 0 ~ 0.16φ75

523,255 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0 ~ 0.25φ75

714,493 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 0 ~ 0.16φ100

618,871 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 0 ~ 0.25φ100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type General-purpose Pressure Gauge Standard JIS B7505-1 Application Constant Pressure Measurement of Gas or Liquid
Case x Connection Section BT3/8