(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA758EA-10B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,114,556 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Light Source …White LED Ball 3Piece
・Brightness …150Lumens (Strong )
・Irradiation Distance …40m(Strong )
・Battery …AAA Battery 3 Pcs (With )
・Battery Life …About 8Hour (Strong ),About 13Hour (Weak )
・size …59×49×36(H)mm
・Weight …52g(Only the body )
・Brightness 3Stage change Type
・White LED 3Light ,White LED 2Light ,White LED 1Light 3Pattern Change Type
・Rain prevent Description (IPX4)
・Head The angle Adjustable(About 45°until 3The stage Adjusting Angle Possible )
・About 1m Impact Construction
・Belt Width …25mm
・Modulated Light Function
Part Number |
---|
EA758EA-10B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,114,556 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.