(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Finish Stone Stick Set

Finish Stone Stick Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,917,835VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A product lineup of stick grindstones with different abrasive grains and binders.
[Applications]
· General steel, stainless steel and alloy tool steel, aluminum

 
Part Number
ZC7360
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,917,835 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Grindstone for molds Particle Size(#) 180 to 1,500 Width(mm) 6
Length(mm) 150 Thickness(mm) 3 abrasive grain WA
Trusco Code 852-9490 Set Content RD1501 to 1509 x 1 Each

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZC7360 in the Finish Stone Stick Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZC7360 trong chuỗi Finish Stone Stick Set.