(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Cushion Stick

Cushion Stick
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      894,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A professional stick grindstone that boasts excellent quality, grinding capacity and ease of use.
· An extensive product lineup of stick grindstones with different abrasive grains, binders, degree of bonding and particle sizes.
· A highly elastic stick grindstone that's made of compressed nonfibrous nylon coated with abrasive grains.
· It causes less clogging, making it optimal for grinding aluminum, etc.
· As it is soft, it works well on machined surfaces and provides uniform polishing without damaging the material.

 
Part Number
RD2051
RD2052
RD2053
RD2061
RD2062
RD2063
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code

1,834,968 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 1515852-9316

1,834,968 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 1515852-9317

1,830,913 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 1515852-9318

897,900 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2525852-9319

897,900 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2525852-9320

894,833 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 2525852-9321

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Rubber Grindstone Length(mm) 150 abrasive grain A