(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PL Warning Indication Label (Vertical Type)"Warning: Electric Shock Risk Do Not Touch"【10 Pieces Per Package】

PL Warning Indication Label (Vertical Type)"Warning: Electric Shock Risk Do Not Touch"
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 61-3410-70

  • Displayed Contents
    Warning: Electric shock risk Do not touch
  • Size
    (Small) 70 × 38 mm
  • Material
    Vapor-deposited PET sticker
Part Number
61-3410-70 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

326,535 VND

261,228 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s)

Basic Specifications

  • Displayed Contents
    Warning: Electric shock risk Do not touch
  • Size
    (Small) 70 × 38 mm
  • Material
    Vapor-deposited PET sticker

Product Description

【特長】
・メーカーは製品の持つ危険性や安全な使用のための指示に関わる正しい警告を、ユーザーに提供する義務があり、その内容はユーザーの立場に立って検討しなくてはなりません。
【商品仕様】
・表示内容:警告 感電注意触れるな
・材質:蒸着PETステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:(大)100×55mm
・PL-210(ダイ)

Specifications of 61-3410-70

  • Displayed Contents
    Warning: Electric shock risk Do not touch
  • Size
    (Small) 70 × 38 mm
  • Material
    Vapor-deposited PET sticker
Part Number
61-3410-70 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

326,535 VND

261,228 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1