(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PL Warning Indication Label (Horizontal Type)Caution entrapment hazard Do not remove the cover【10 Pieces Per Package】

PL Warning Indication Label (Horizontal Type)Caution entrapment hazard Do not remove the cover
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    326,535 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
61-3410-09 SALE
61-3410-28 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

596,281 VND

477,025 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) (Large) 50 × 100 mm

326,535 VND

261,228 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) (Small) 35 × 70 mm

Basic Specifications

  • Displayed Contents
    Caution entrapment hazard Do not remove the cover
  • Material
    Vapor-deposited PET sticker

Product Description

【特長】
・メーカーは製品の持つ危険性や安全な使用のための指示に関わる正しい警告を、ユーザーに提供する義務があり、その内容はユーザーの立場に立って検討しなくてはなりません。
【商品仕様】
・表示内容:注意 巻き込まれ注意 カバーを外すな
・材質:蒸着PETステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:(大)50×100mm
・PL-127(ダイ)

Part Number
61-3410-09 SALE
61-3410-28 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

596,281 VND

477,025 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) (Large) 50 × 100 mm

326,535 VND

261,228 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s) (Small) 35 × 70 mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1