(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ultra-Hard Rotary Bar Type C B Series Spiral Cut (S)

Ultra-Hard Rotary Bar Type C B Series Spiral Cut (S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      829,873VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· This provides a smoother finishing surface compared to Master Cut, with less clogging than Master Cut.

 
Part Number
C-51S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

829,873 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Round tip type cylinder Product Type shank diameter 3 mm Blade tip shape Spiral cut
blade diameter(mm) ø6.4 Blade Length(mm) 13 Shank length(mm) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-51S in the Ultra-Hard Rotary Bar Type C B Series Spiral Cut (S) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-51S trong chuỗi Ultra-Hard Rotary Bar Type C B Series Spiral Cut (S).