(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ultra-Hard Rotary Bar Type A A Series Spiral Cut (S) (A-1S)

Ultra-Hard Rotary Bar Type A A Series Spiral Cut (S) (A-1S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      475,286VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· This provides a smoother finishing surface compared to Master Cut, with less clogging than Master Cut.

 
Part Number
A-1S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)

475,286 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more ⌀3.014

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Cylinder type Product Type shank diameter 3 mm Shank Material All Carbide
Blade tip shape Spiral cut Overall length(mm) 38

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1S in the Ultra-Hard Rotary Bar Type A A Series Spiral Cut (S) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1S trong chuỗi Ultra-Hard Rotary Bar Type A A Series Spiral Cut (S).

Products like this...

Part Number
A-2S
A-3S
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)

475,286 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more ø2.411

475,286 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more ø1.64.8