(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
61-3740-63 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,723,942 VND 1,379,154 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) |
【特長】
・キャビネット、ロッカー等の転倒防止に
・強力接着テープ使用で穴あけ工事不要
・対象物を動かさずに取付可能
・一時的な移動がバックルの脱着で容易
・対象物1台に対し、2個使用
【商品仕様】
・本体寸法:W113×D270×H15mm
・素材:ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン
・重量:約65g/個
・対象物重量:45kg以下/個
・最大固定間隔:200mm
Part Number |
---|
61-3740-63 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,723,942 VND 1,379,154 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.