(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Bore Slotting Tip (for Models GIV, GIV-E, GIV-W), 2 Corner Specification

Small Bore Slotting Tip (for Models GIV, GIV-E, GIV-W), 2 Corner Specification
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      551,390VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GVL200-020A-KW10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

551,390 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Application Grooving / Parting work material Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy
Selfishly Left Handed Nose R 0.2 Groove Width (For Grooving / Plunging) 2
Compatible Holder GIVL…1A/GIVL…1AE/GIVL…1AW Material KW10 B 2.3