(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Size | 1m |
---|---|---|---|
Width×thickness(mm) | 15×0.5 | Length(mm) | 1000 |
Mass(g) | 64 | - | - |
Caution
thận trọng
Japanese Only
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Size | 1m |
---|---|---|---|
Width×thickness(mm) | 15×0.5 | Length(mm) | 1000 |
Mass(g) | 64 | - | - |
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Size | 1m |
---|---|---|---|
Width×thickness(mm) | 15×0.5 | Length(mm) | 1000 |
Mass(g) | 64 | - | - |
[Features]
· 1 m scale that folds into 6 pieces for convenient storage and portability.
[Specifications]
· Material: Stainless Steel
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Size | 1m |
---|---|---|---|
Width×thickness(mm) | 15×0.5 | Length(mm) | 1000 |
Mass(g) | 64 | - | - |
Caution
thận trọng
Japanese Only
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel | Size | 1m |
---|---|---|---|
Width×thickness(mm) | 15×0.5 | Length(mm) | 1000 |
Mass(g) | 64 | - | - |
Material | Stainless Steel | Size | 1m | Width×thickness(mm) | 15×0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 1000 | Mass(g) | 64 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 63770 in the Six-Folded Ruler, Stainless Steel, 1 mm Pitch between Vertical Steps series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 63770 trong chuỗi Six-Folded Ruler, Stainless Steel, 1 mm Pitch between Vertical Steps.