(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kenko Kaisoku For Plasterboard

Kenko Kaisoku For Plasterboard
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      632,551VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Compatible with reinforced boards; Note: Super-hard, etc.
· Super high hardness tip [94HRA]
· Beige fluorine coating
· Long life specification

Part Number
4939752972937
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

632,551 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material Building Material Chip Carbide Outside Diameter(mm) 100
Blade Thickness(mm) 1.1 Number of Cutting Teeth(P) 36 Code 004570
JAN Code 4939752972937 Feature Application Compatible with reinforced boards; Note: Super-hard, etc.; Super high hardness tip [94HRA]; Beige fluorine coating; Long life specification

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4939752972937 in the Kenko Kaisoku For Plasterboard series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4939752972937 trong chuỗi Kenko Kaisoku For Plasterboard.