(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ヤマテック ワークテーブル用 半面棚板

ヤマテック ワークテーブル用 半面棚板

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of WT-775-G

Part Number
WT-775-G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,784,787 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Product Description

【特長】
・はめ込むだけで簡単に設置可能です。
・2枚使用で全面棚板になります。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:グリーン
・均等耐荷重:50kg
・適合天板サイズ(mm):W750×D750
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・スチール

Specifications of WT-775-G

Part Number
WT-775-G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,784,787 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1