(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 最下段の棚板は皿型になります。

Specifications of W6CS-D2-G

Part Number
W6CS-D2-G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

27,106,448 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。

【商品仕様】
・間口×奥行×高さ(mm):600×400×859
・キャスター:75φゴムキャスター4輪自在
・全体均等耐荷重(Kg):160(自重含む)
・色:グリーン
・キャビネット:超深型1段タイプ2個
・質量:35.0kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

Specifications of W6CS-D2-G

Part Number
W6CS-D2-G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

27,106,448 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1