(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ベッセイ 特殊クランプ治具(2個1組)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,121,200VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Ideal for tightening angle corners and round pipes
・ It can be used from 60 degrees inside to 60 degrees outside
[Applications]
・ Welding and sheet metal work
[Product Specifications]
・ Used for L-shaped clamp
・ Jig
・ Trusco Code: 853-4813
・ Weight: 0.48 kg

Part Number
VAD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,121,200 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part VAD in the ベッセイ 特殊クランプ治具(2個1組) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VAD trong chuỗi ベッセイ 特殊クランプ治具(2個1組).