(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板

ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of UT-1890-W

Part Number
UT-1890-W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,101,067 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Product Description

【特長】
・はめ込むだけで簡単に設置できます。
・1枚で半面棚板となり、座り作業でも足元の邪魔になりません。
・2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納できます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・色:シルキーホワイト
・適合天板サイズ(mm):1800×900
・質量:7.4kg
【材質/仕上】
・スチール

Specifications of UT-1890-W

Part Number
UT-1890-W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,101,067 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1