(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

浦谷 金型デートマークOY型 外径8mm

浦谷 金型デートマークOY型 外径8mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of UL-4Y-8

Part Number
UL-4Y-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,111,687 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
・年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
・彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・外径(mm):φ8
・全長(mm):10
・摘要:年(4ヵ年)
・トラスココード:807-1595
・質量:3.4g
【材質/仕上】
・SUS420焼入れ研磨仕上げ

Specifications of UL-4Y-8

Part Number
UL-4Y-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,111,687 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1