(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      313,184VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・タップタッチ用、ニードル管です。
【用途】
・表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。
・エレクトロニクス部品のタッピング加工等。

・トラスココード:810-5516
・質量:5g
【材質/仕上】
・黄銅クローム
【セット内容/付属品】
・ポリ細管#5(L=30)×5本

Part Number
TN-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

313,184 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TN-10 in the 扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TN-10 trong chuỗi 扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm.