(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KEIBA 特殊アルミニウム合金ピンセット(ストレート) 140

KEIBA 特殊アルミニウム合金ピンセット(ストレート) 140

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of TA-S01

Part Number
TA-S01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

859,423 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・軽量で非磁性です。
・特殊アルミニウム合金製で、ソフトで永久的なばね性があります。
・表面は、アルマイト加工により滑りにくく耐食性に優れています。
・1992年グッドデザイン賞、2003年ロングライフデザイン賞受賞商品です。
【用途】
・多種多様な小物の保持に。
【商品仕様】
・全長(mm):140
・幅(mm):9
・JANコード:4962537520108
・トラスココード:828-3866
・質量:8g
【材質/仕上】
・A775

Specifications of TA-S01

Part Number
TA-S01
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

859,423 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1