(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ヤマテック ワークテーブルスタンド 基本形

ヤマテック ワークテーブルスタンド 基本形

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of SWK-1200K

Part Number
SWK-1200K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

12,047,310 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Product Description

【特長】
・スタンドシステムの基本となるものです。
・天板厚み38mm以下のお使いの作業台に取り付けできます。
・オプション品の組合せで使いやすいパターンをチョイスできます。
・掲載商品以外にもオーダーメイドにてご要望に合わせた製作も致します。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・間口(mm):1133(1160)
・奥行(mm):536
・高さ(mm):1100
・トラスココード:817-8224
・質量:8.5kg

Specifications of SWK-1200K

Part Number
SWK-1200K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

12,047,310 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1