(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

京セラ 旋削用チップ TN610 CMT

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      355,376VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現します。連続仕上げ加工で高品位・高精度加工が可能です。
【用途】
・旋削加工用
・TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット
【商品仕様】
・ノンコート
・呈色:輝灰色
・リードブレーカ:仕上げ
・G級
・JANコード:4960664788071
・トラスココード:827-6623
【材質/仕上】
・サーメット

Part Number
SPGR090308L-TN610
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

355,376 VND

10 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPGR090308L-TN610 in the 京セラ 旋削用チップ TN610 CMT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPGR090308L-TN610 trong chuỗi 京セラ 旋削用チップ TN610 CMT.