(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
扶桑 クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,728,115VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 霧状には吹けません。

Product Description

【特長】
・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
・自由に吹付方向を変えれます。
・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
【用途】
・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
【商品仕様】
・ノズル数:2
・ノズル長さ(mm):500
・適応流体:圧縮空気
・耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
・空気用平吹
・最小曲R=40mm
・トラスココード:810-5279
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・フレキシブルチューブ:SWM、SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
【セット内容/付属品】
・強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)
・強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)
・ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付

Part Number
SHA2-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,728,115 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SHA2-50 in the 扶桑 クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SHA2-50 trong chuỗi 扶桑 クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付).