(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

扶桑 クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,633,588VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 霧状には吹けません。

Product Description

【特長】
・空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
・自由に吹付方向を変えれます。
・耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
・切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
【用途】
・エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など。
【商品仕様】
・ノズル数:1
・ノズル長さ(mm):300
・適応流体:圧縮空気
・耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
・空気用平吹
・最小曲R=40mm
・JANコード:4560118310881
・トラスココード:810-5275
・質量:1kg
【材質/仕上】
・フレキシブルチューブ:SWM、SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
【セット内容/付属品】
・強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)
・強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)
・ダンボノズルHA-30(300mm)1本付

Part Number
SHA1-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,633,588 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SHA1-30 in the 扶桑 クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SHA1-30 trong chuỗi 扶桑 クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付).