(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp SG-M type

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,949,642VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。
【用途】
・鉄鋼・建築・造船等重量物用。
【商品仕様】
・全長(mm):1630
・最大口開き(mm):1500
・フトコロ(mm):120
・レール寸法(mm):34×13
・質量:6.65kg
【材質/仕上】
・炭素工具鋼

Part Number
SG-125M
SG-150M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Opening
(mm)
Trusco Code Overall length
(mm)
Mass
(g)

10,949,642 VND

5 Piece(s) 16 Day(s) 1250853-478413804950

12,132,793 VND

5 Piece(s) 12 Day(s) 1500853-478516306650

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Main unit Throat depth (mm) 120 Material Carbon tool steel