(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・ダクタイル鋳鉄管の接合用ボルトの締め付け用です。
【用途】
・本管の埋設工事に。
【商品仕様】
・対象管:K形100~600、A形100~350
・設定トルク:100N・m
・JANコード:4989065107533
・トラスココード:811-2744
・質量:1600g
Please check the type/dimensions/specifications of the part RWHT-30 in the MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 30 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RWHT-30 trong chuỗi MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 30.