(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX12L

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,142,280VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・ソケットは両側ロングサイズでC型鋼・H型鋼など深いところの作業が可能です。
【用途】
・六角ボルト・ナットなどの締め付けけに。
【商品仕様】
・呼び10×12
・ソケット長さ:27×27mm
・JANコード:4989065102996
・トラスココード:811-2731
・質量:230g

Part Number
RWD1012
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,142,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part RWD1012 in the MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX12L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RWD1012 trong chuỗi MCC 両ロングラチェットレンチ 10LX12L.