(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

高周波 パラチップ

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,090,123VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【用途】
・突切り・溝入れ用。
【商品仕様】
・勝手:左
・リード角(°):5
・チップ長さ:30
・厚さ:1.5
・鋼種:NK4
・トラスココード:815-8857
【材質/仕上】
・ハイス

Part Number
PT315BL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,090,123 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PT315BL in the 高周波 パラチップ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PT315BL trong chuỗi 高周波 パラチップ.