(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS パック入 コバルトスパイラルタップ M12X1.75

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,018,135VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・パック入りです。
・高速タッピングが可能です。
・高モリブデン含有により靭性があります。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
【用途】
・止まり穴加工用。
・被削材:ステンレス鋼、難削材。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M12
・ピッチ(mm):1.75
・全長(mm):82
・シャンク径(mm):8.5
・シャンク四角部(mm):6.5
・下穴径(mm):10.3
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:2.5山
・ねじ長(mm):29
・止り穴専用
・ブリスターパック入
・難削材用
・タップ等級:H級
・トラスココード:506-3914
・単品単位数量:1本
・質量:40g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)

Part Number
P-COSPT-M12X1.75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,018,135 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-COSPT-M12X1.75 in the IS パック入 コバルトスパイラルタップ M12X1.75 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-COSPT-M12X1.75 trong chuỗi IS パック入 コバルトスパイラルタップ M12X1.75.