(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

大西 6角軸タップ・下穴ドリルセットM3セット

大西 6角軸タップ・下穴ドリルセットM3セット
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      477,926VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・インパクトドライバー(12V以上)などの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。タップの下穴用の6角軸鉄工ドリル2.5mmがセットされています。
【用途】
・貫通穴のねじ山の形成および修正。
・被削材:鉄・アルミ・真鍮。
【商品仕様】
・精度:-
・全長(mm):70
・シャンク径(mm):6.35(六角軸)
・呼び寸:M3
・ピッチ(mm):0.50
・下穴径(mm):2.5の六角軸鉄工ドリル
・適合機種:12V以上の正逆回転付きインパクトドライバー
・ねじ長(mm):20
・JANコード:4957934370210
・トラスココード:808-1413
・質量:34g
【材質/仕上】
・タップ:合金工具鋼(SKS)
・鉄工ドリル:ハイス鋼(HSS)
【セット内容/付属品】
・6角軸タップM3X0.5 6角軸鉄工用ドリル2.5mmのセット

Part Number
NO28-M3S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

477,926 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO28-M3S in the 大西 6角軸タップ・下穴ドリルセットM3セット series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO28-M3S trong chuỗi 大西 6角軸タップ・下穴ドリルセットM3セット.