(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:その他)外径16mm

浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:その他)外径16mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of MR-70-16

Part Number
MR-70-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

970,293 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・リサイクル法が制定された事により、アルミ・スチール缶の材質表示など、リサイクルを前提とする諸制度が整備されはじめています。
・プラスチック工業協会が提唱するプラスチック識別マークのプラ型用インサート、及び放電加工用電極を製作し、金型標準部品といたしました。
・アメリカ・ドイツ・フランスの識別マークをご用意しております。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・外径D(mm):φ16
・全長H(mm):14
・材質名:その他
・トラスココード:807-1679
・質量:20.8g
【材質/仕上】
・SUS420

Specifications of MR-70-16

Part Number
MR-70-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

970,293 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1