(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリエチレンテレフタレート)外径16mm

浦谷 プラスチック識別マーク (材質名:ポリエチレンテレフタレート)外径16mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of ME-10-16

Part Number
ME-10-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,955,231 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・リサイクル法が制定された事により、アルミ・スチール缶の材質表示など、リサイクルを前提とする諸制度が整備されはじめています。
・プラスチック工業協会が提唱するプラスチック識別マークのプラ型用インサート、及び放電加工用電極を製作し、金型標準部品といたしました。
・アメリカ・ドイツ・フランスの識別マークをご用意しております。
【用途】
・放電加工用
【商品仕様】
・外径D(mm):φ16
・全長H(mm):14
・材質名:ポリエチレンテレフタレート
・トラスココード:807-1673
・質量:20.8g
【材質/仕上】
・C1100

Specifications of ME-10-16

Part Number
ME-10-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,955,231 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1