(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

浦谷 マルチデーターデートマークOD型

浦谷 マルチデーターデートマークOD型

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 別作は出来ません。

Specifications of MD-OD-16

Part Number
MD-OD-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,545,062 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。
・Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。
・時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。

【商品仕様】
・外径(mm):φ16
・全長(mm):14
・摘要:OD型
・硬度:HRC50±2
・トラスココード:807-1814
・質量:3.5g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS42)焼入研磨仕上げ

Specifications of MD-OD-16

Part Number
MD-OD-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,545,062 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1