(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
メイホー MC-90

メイホー MC-90

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 北海道・沖縄・離島別途運賃

Specifications of MC-90

Part Number
MC-90
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

25,077 VND

360 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・中身の見易い透明タイプです。
・小物収納に便利です。
【用途】
・小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:92×65×22
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:88×61×18
・耐熱温度:120°
・JANコード:4963189146982
・トラスココード:735-8652
・質量:25.5g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

Specifications of MC-90

Part Number
MC-90
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

25,077 VND

360 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1