(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS ロングスパイラルタップ L=200 M10X1.5

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,877,766VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・通常品よりシャンク長がロングになってます。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
・ホモ処理をしています。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・止り穴用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M10.0
・ピッチ(mm):1.5
・全長(mm):200
・シャンク径(mm):7.0
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):8.5
・食い付山数:..2.5山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):24
・ロングシャンクです。
・タップ等級:H級
・トラスココード:506-0672
・質量:66g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

Part Number
L200SPT-M10X1.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,877,766 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part L200SPT-M10X1.5 in the IS ロングスパイラルタップ L=200 M10X1.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L200SPT-M10X1.5 trong chuỗi IS ロングスパイラルタップ L=200 M10X1.5.