(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ベッセイ 三方締めクランプKT5-1

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,152,478VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・三方締めのクランプが容易に行なえます。
【用途】
・木工。
【商品仕様】
・L型クランプのレールが13mm以下に使用。
・レール12mm
・質量:0.3kg

Part Number
KT5-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,152,478 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part KT5-1 in the ベッセイ 三方締めクランプKT5-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KT5-1 trong chuỗi ベッセイ 三方締めクランプKT5-1.