(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

扶桑 ルミナ押し出しピース KHA-2型 (自動型)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,788,326VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 液の圧送が必要です。

Product Description

【特長】
・液を圧送し、高粘度の液体を塗布するガンです。
【用途】
・接着剤などの高粘度液に。
【商品仕様】
・液出口φ1.0、φ1.5選択可
・押し出しガン
・エア駆動
・トラスココード:810-5257

Part Number
KHA-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,788,326 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part KHA-2 in the 扶桑 ルミナ押し出しピース KHA-2型 (自動型) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KHA-2 trong chuỗi 扶桑 ルミナ押し出しピース KHA-2型 (自動型).