(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすいです。
・大きく鮮明な目盛数字採用です。
・TIG溶接により強度がアップしました。
・厚手広幅 鉄工用曲尺です。
【用途】
・鉄工用曲尺に。
【商品仕様】
・長辺(mm):320
・短辺(mm):165
・幅(mm):20
・厚み(mm):2
・目盛仕様:表面 センチ目2段30cm 裏面 センチ目2段30cm
・直角度100mmで±0.1mmを超えない
・長さの許容差:センチ目±0.2mm、尺相当目盛±0.4mm
・内外基点
・ネームスペース付
・JANコード:4975364044839
・トラスココード:813-4509
・質量:142g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS42J2)
Material | Stainless Steel | Perpendicularity | Not exceeding ±0.1 mm at 100 mm | Thickness (mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Short Side (mm) | 265 | The long side (mm) | 520 | Width (mm) | 20 |
Scale Specification | Front: 2 centimeter steps 50 cm Back side: 2 centimeter steps 50 cm | Length tolerance | Centimeter scale ±0.2 mm, shaku equivalent scale ±0.4 mm | JAN code | 4975364013866 |
Weight (g) | 235 | Trusco code | 813-4510 | Material 1 | Stainless steel |