(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
・母材がSKS2鋼で経済的です。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・被削材:一般鉄鋼・軽合金
【商品仕様】
・ピッチ(mm):3.0
・加工ねじ:メートルねじ
・全長(mm):130
・下穴径(mm):24.0
・シャンク四角部(mm):15.0.
・シャンク径(mm):20.0
・先・中・上の3本組です。
・ねじ長(mm):62
・タップ等級:JIS3級
・(先)(中)(上)の各1本がセットです。
・トラスココード:504-7315
・質量:935g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)
Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-S-HT-M27X3.0-S in the IS ハンド組タップ M27X3.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-S-HT-M27X3.0-S trong chuỗi IS ハンド組タップ M27X3.0.